Referenz: 33760
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776325883
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: No
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: OHNE LICHT
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: AMELIA Weißer Ventilator
Produktbeschreibung: AMELIA ist ein sehr einzigartiger Deckenventilator. Dieser weiße Deckenventilator wurde von Héctor Serrano in einem sehr leichten Stil mit geschwungenen und organischen Formen und einem kleinen und ästhetischen Motor entworfen. Es verfügt über 6 Geschwindigkeiten, die reguliert werden können. Dieser Ventilator verfügt über einen Umkehrmodus, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung und ist für Dachschrägen geeignet.
Serie: 3328
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: ABS
Karosseriefinish: Mattes Weiß
IP: 20
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 220V-240V
Gesamthöhe: 320
Gesamtdurchmesser: 1320
Enddurchmesser: 130
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 5-7-10-15-19-28
U/min: 69-99-123-143-162-189
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.031825
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.5
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4