Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AMELIA Grauer Ventilator
AMELIA Grauer Ventilator
AMELIA Grauer Ventilator

    AMELIA Grauer Ventilator

    AMELIA ist ein sehr einzigartiger Deckenventilator. Dieser graue Deckenventilator wurde von Héctor Serrano entworfen, mit einem sehr leichten Stil, mit geschwungenen und organischen Formen und einem kleinen und ästhetischen Motor. Es verfügt über 6 Geschwindigkeiten, die reguliert werden können. Dieser Ventilator verfügt über einen Umkehrmodus, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung und ist für Dachschrägen geeignet.
    Spezifikation
    • Referenz: 33762

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776325906

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: No

      Kategorie: DECKENVENTILATOREN

      Unterkategorie: OHNE LICHT

      Festsetzung: Decken

      Kommerzielle Beschreibung: AMELIA Grauer Ventilator

      Produktbeschreibung: AMELIA ist ein sehr einzigartiger Deckenventilator. Dieser graue Deckenventilator wurde von Héctor Serrano entworfen, mit einem sehr leichten Stil, mit geschwungenen und organischen Formen und einem kleinen und ästhetischen Motor. Es verfügt über 6 Geschwindigkeiten, die reguliert werden können. Dieser Ventilator verfügt über einen Umkehrmodus, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung und ist für Dachschrägen geeignet.

      Serie: 3328

      Körpermaterial: Stahl

      Klingenmaterial: ABS

      Karosseriefinish: Grau

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 320

      Gesamtdurchmesser: 1320

      Enddurchmesser: 130

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 5-7-10-15-19-28

      U/min: 69-99-123-143-162-189

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.031825

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.5

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33762_-_AMELIA-Grey-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit