Referenz: 33762WP
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776327016
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: OHNE LICHT
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: AMELIA L Grau SMART-Fan
Produktbeschreibung: AMELIA ist ein sehr einzigartiger Deckenventilator. Dieser graue Deckenventilator wurde von Héctor Serrano entworfen, mit einem sehr leichten Stil, mit geschwungenen und organischen Formen und einem kleinen und ästhetischen Motor. Es verfügt über 6 Geschwindigkeiten, die reguliert werden können. Dieser Ventilator verfügt über einen Umkehrmodus, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung und ist für Dachschrägen geeignet. Es handelt sich um einen intelligenten Ventilator, den Sie mit der WiZ-Anwendung steuern können. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34151-31 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
Serie: 3328
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: ABS
Karosseriefinish: Grau
IP: 20
Geschlecht: I
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 320
Gesamtdurchmesser: 1320
Enddurchmesser: 130
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 5-7-10-15-19-28
U/min: 69-99-123-143-162-189
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.031825
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.5
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4,00