Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MENO L Ventilator weiß

MENO L Ventilator weiß

Extra langer Deckenventilator, ideal für Räume von 17,6 m² bis 28 m². Motor aus Aluminium und weißen ABS-Holzblättern. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. MENO verfügt über eine Umkehrfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 33782

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776168978

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Decken

    Serie: 3395

    Klingenmaterial: ABS

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 320

    Länge: 1350

    Tiefe: 1350

    Gesamtdurchmesser: 1350

    Enddurchmesser: 150

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928

    Motortyp: AC

    Anzahl der Klingen: 5

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    W: 22-43-85

    U/min: 108-162-235

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 325

    Breite der einzelnen Box (MM): 300

    Einzelboxlänge (MM): 605

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.058988

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.08

    STK: 12

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4.9856

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33782_-_MENO-L-White-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)4.9856
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit