Referenz: 33809WP
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776326965
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: OHNE LICHT
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: HEYWOOD L Ventilator schwarz/dunkles Holz DC SMART
Produktbeschreibung: HEYWOOD L ist ein von Faro Lab entwickelter Deckenventilator mit einem ultrakompakten Gleichstrommotor, der sich ideal für Räume mit einer Größe von mehr als 17,6 m² eignet. Die Flügel aus hellem Holz dieses Deckenventilators umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser dunkelbraune Ventilator verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Es ist für geneigte Dächer geeignet. Es handelt sich um einen intelligenten Ventilator, den Sie mit der WiZ-Anwendung steuern können. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Empfänger Ref. 34150-33 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
Serie: 3809
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: Holz
Karosseriefinish: Schwarz
IP: 20
Geschlecht: I
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 243
Gesamtdurchmesser: 1320
Enddurchmesser: 130
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 1
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 4-5-7-13-22-32
U/min: 58-75-94-124-152-173
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.038412
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.9
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,00