Referenz: 33814
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776250789
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: No
Festsetzung: Decken
Serie: 33814
Klingenmaterial: ABS
IP: 20
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 220V-240V
Gesamthöhe: 254
Länge: 1300
Tiefe: 1300
Gesamtdurchmesser: 1300
Enddurchmesser: 132
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 150
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 5-7-9-13-19-28
U/min: 90-115-135-158-185-210
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 190
Breite der einzelnen Box (MM): 295
Einzelboxlänge (MM): 695
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.042435
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.6
STK: 0
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3.7