Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Beleuchtungssatz weiß für PUNT

Beleuchtungssatz weiß für PUNT

Weißlicht-Ergänzung für den Deckenventilator PUNT. Die Lichtquelle ist eine 18-W-LED im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
  • Referenz: 33814L

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776351424

    Preisartikel: 8414900090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1074527

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: BELEUCHTUNGSSATZ

    Kommerzielle Beschreibung: Beleuchtungssatz weiß für PUNT

    Produktbeschreibung: Weißlicht-Ergänzung für den Deckenventilator PUNT. Die Lichtquelle ist eine 18-W-LED im Lieferumfang enthalten.

    Serie: 33814

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L00084

    Maximale Leistung (W): 18

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 723

    Einstellbarer K-Bereich: 3000 - 4200 - 6500K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1

    WEINEN: >80

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002436

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.6

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,45

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33814L_-_Light-kit-white-for-PUNT
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeLIGHT KIT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)45
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit