Referenz: 33814WP-110
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776347717
Preisartikel: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: OHNE LICHT
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: PUNT M Ventilator weiß DC SMART
Produktbeschreibung: PUNT ist ein weißer Deckenventilator mit weißen Flügeln für Räume von 13 m² bis 17,6 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. PUNT verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass es auch in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Geeignet für schräge Decken. Es handelt sich um einen intelligenten Ventilator, der mit der WiZ-Anwendung gesteuert werden kann. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Empfänger Ref. 34150-24 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
Serie: 33814
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: ABS
Karosseriefinish: Weiß
IP: 20
Geschlecht: I
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 254
Gesamtdurchmesser: 1300
Enddurchmesser: 130
Motortyp: DC
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 5.3-7.1-9.8-13.3-19.8-28
U/min: 90-115-135-158-185-210
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No