Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PUNT M Ventilator weiß DC SMART
PUNT M Ventilator weiß DC SMART
PUNT M Ventilator weiß DC SMART
PUNT M Ventilator weiß DC SMART

    PUNT M Ventilator weiß DC SMART

    PUNT ist ein weißer Deckenventilator mit weißen Flügeln für Räume von 13 m² bis 17,6 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. PUNT verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass es auch in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Geeignet für schräge Decken. Es handelt sich um einen intelligenten Ventilator, der mit der WiZ-Anwendung gesteuert werden kann. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Empfänger Ref. 34150-24 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
    Spezifikation
    • Referenz: 33814WP

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776250864

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 33814

      Klingenmaterial: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 254

      Länge: 1300

      Tiefe: 1300

      Gesamtdurchmesser: 1300

      Enddurchmesser: 130

      Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 150

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 5-7-9-13-19-28

      U/min: 90-115-135-158-185-210

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.042435

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.8

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,70

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33814WP_-_punt-white-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit