Referenz: 33820
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776357358
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: No
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: OHNE LICHT
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: MINI PUNT S Gleichstrom-Ventilator weiß
Produktbeschreibung: MINI PUNT S ist ein weißer Deckenventilator mit weißen Flügeln, ideal für Räume kleiner als 13 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine umgekehrte Sommer-Winter-Funktion und kann an geneigten Decken installiert werden.
Serie: 3319
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: ABS
Karosseriefinish: Mattes Weiß
IP: 20
Geschlecht: I
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 220V-240V
Korrosionsschutz: 0
Gesamthöhe: 235
Gesamtdurchmesser: 900
Enddurchmesser: 130
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 120
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 3-5-7-12-18-26
U/min: 113-150-195-244-286-327
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0289
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.15
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,00