Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HEY S Ventilator weiß SMART

HEY S Ventilator weiß SMART

HEY S ist ein von Faro Lab entwickelter Deckenventilator mit einem ultrakompakten Gleichstrommotor, ideal für Räume kleiner als 13 m². Die weißen Holzflügel dieses Deckenventilators umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser weiße Ventilator verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden. SMART-Version. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34151-07 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
Spezifikation
  • Referenz: 33824WP-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776356627

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: OHNE LICHT

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: HEY S Ventilator weiß SMART

    Produktbeschreibung: HEY S ist ein von Faro Lab entwickelter Deckenventilator mit einem ultrakompakten Gleichstrommotor, ideal für Räume kleiner als 13 m². Die weißen Holzflügel dieses Deckenventilators umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser weiße Ventilator verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden. SMART-Version. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34151-07 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.

    Serie: 3330

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: ABS

    Karosseriefinish: Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 243

    Gesamtdurchmesser: 900

    Enddurchmesser: 130

    Motortyp: DC

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 5.1-7.4-11.2-16.9-22.7-30

    U/min: 115-155-195-235-266-297

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33824WP-110_-_HEY-S-White-fan-SMART
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit