Referenz: 33825
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776356597
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: No
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: OHNE LICHT
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: HEY S Ventilator schwarz
Produktbeschreibung: HEY S ist ein von Faro Lab entwickelter Deckenventilator mit einem ultrakompakten Gleichstrommotor, ideal für Räume kleiner als 13 m². Die schwarzen Holzflügel dieses Deckenventilators umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser schwarze Ventilator verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an geneigten Decken installiert werden.
Serie: 3330
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: ABS
Karosseriefinish: Mattes Schwarz
IP: 20
Geschlecht: I
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 220V-240V
Korrosionsschutz: 0
Gesamthöhe: 243
Gesamtdurchmesser: 900
Enddurchmesser: 130
Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 145
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 4-7-10-16-21-30
U/min: 110-162-197-238-267-300
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,00