Referenz: 33825WP-110
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776356634
Preisartikel: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: OHNE LICHT
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: HEY S Ventilator schwarz SMART
Produktbeschreibung: HEY S ist ein von Faro Lab entwickelter Deckenventilator mit einem ultrakompakten Gleichstrommotor, ideal für Räume kleiner als 13 m². Die schwarzen Holzflügel dieses Deckenventilators umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser schwarze Ventilator verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an geneigten Decken installiert werden. SMART-Version. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34151-07 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
Serie: 3330
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: ABS
Karosseriefinish: Schwarz
IP: 20
Geschlecht: I
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 243
Gesamtdurchmesser: 900
Enddurchmesser: 130
Motortyp: DC
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 5.1-7.4-11.2-16.9-22.7-30
U/min: 115-155-195-235-266-297
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No