Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PUNT TUB M LED-Gleichstrom-Ventilator weiß

PUNT TUB M LED-Gleichstrom-Ventilator weiß

PUNT TUB ist ein Deckenventilator mit weißem Lichtset und weißen Flügeln für Räume von 13 m² bis 17,6 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. PUNT TUB verfügt über eine Umkehrfunktion und kann in den kältesten Wintermonaten verwendet werden, um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren.
Spezifikation
  • Referenz: 33828-1TW

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776363786

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1074527

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: MIT LICHT

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: PUNT TUB M LED-Gleichstrom-Ventilator weiß

    Produktbeschreibung: PUNT TUB ist ein Deckenventilator mit weißem Lichtset und weißen Flügeln für Räume von 13 m² bis 17,6 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. PUNT TUB verfügt über eine Umkehrfunktion und kann in den kältesten Wintermonaten verwendet werden, um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren.

    Serie: 33814

    Körpermaterial: Stahl

    Diffusormaterial: Glas

    Klingenmaterial: ABS

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L00084

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 18

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 723lm

    Spannung: 220V-240V

    Einstellbarer K-Bereich: 3000 - 4200 - 6500K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1

    WEINEN: >80

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 230

    Gesamtdurchmesser: 1300

    Enddurchmesser: 120

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 148

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 5-7-9-13-19-28

    U/min: 90-115-135-158-185-210

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33828-1TW_-_PUNT-TUB-M-LED-White-fan-with-DC-motor
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit