Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PUNT TUB M Gleichstrom-Ventilator weiß SMART

PUNT TUB M Gleichstrom-Ventilator weiß SMART

PUNT TUB ist ein weißer Deckenventilator mit weißen Flügeln für Räume von 13 m² bis 17,6 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. PUNT TUB verfügt über eine Umkehrfunktion, die den Einsatz in den kältesten Wintermonaten ermöglicht und die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Es handelt sich um einen intelligenten Ventilator, den Sie mit der WiZ-Anwendung steuern können. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34151-10 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
Spezifikation
  • Referenz: 33828WP-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776363908

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: OHNE LICHT

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: PUNT TUB M Gleichstrom-Ventilator weiß SMART

    Produktbeschreibung: PUNT TUB ist ein weißer Deckenventilator mit weißen Flügeln für Räume von 13 m² bis 17,6 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. PUNT TUB verfügt über eine Umkehrfunktion, die den Einsatz in den kältesten Wintermonaten ermöglicht und die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Es handelt sich um einen intelligenten Ventilator, den Sie mit der WiZ-Anwendung steuern können. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34151-10 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.

    Serie: 33814

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: ABS

    Karosseriefinish: Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 207

    Gesamtdurchmesser: 1300

    Enddurchmesser: 120

    Motortyp: DC

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 5.3-7.1-9.8-13.3-19.8-28

    U/min: 90-115-135-158-185-210

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33828WP-110_-_PUNT-TUB-M-White-fan-DC-SMART
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit