Referenz: 33828WP
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776363823
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: OHNE LICHT
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: PUNT TUB M Gleichstrom-Ventilator weiß SMART
Produktbeschreibung: PUNT TUB ist ein weißer Deckenventilator mit weißen Flügeln für Räume von 13 m² bis 17,6 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. PUNT TUB verfügt über eine Umkehrfunktion, die den Einsatz in den kältesten Wintermonaten ermöglicht und die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Es handelt sich um einen intelligenten Ventilator, den Sie mit der WiZ-Anwendung steuern können. Es funktioniert mit 2,4 GHz WLAN und bietet die gleichen Funktionalitäten wie die Fernbedienung. Es kann mit Alexa, Siri und Google Assistant verwendet werden. Denken Sie daran, dass der Smart-Receiver Ref. 34151-10 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
Serie: 33814
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: ABS
Karosseriefinish: Weiß
IP: 20
Geschlecht: I
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 100V-240V
Korrosionsschutz: 0
Gesamthöhe: 207
Gesamtdurchmesser: 1300
Enddurchmesser: 120
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 5-7-9-13-19-28
U/min: 90-115-135-158-185-210
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.036364
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,00