Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MINI PUNT TUB S Gleichstrom-Ventilator schwarz
MINI PUNT TUB S Gleichstrom-Ventilator schwarz

    MINI PUNT TUB S Gleichstrom-Ventilator schwarz

    MINI PUNT TUB S ist ein schwarzer Deckenventilator mit schwarzen Flügeln, ideal für Räume kleiner als 13 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten und eine umgekehrte Sommer-Winter-Funktion.
    Spezifikation
    • Referenz: 33834

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776363557

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: No

      Kategorie: DECKENVENTILATOREN

      Unterkategorie: OHNE LICHT

      Festsetzung: Decken

      Kommerzielle Beschreibung: MINI PUNT TUB S Gleichstrom-Ventilator schwarz

      Produktbeschreibung: MINI PUNT TUB S ist ein schwarzer Deckenventilator mit schwarzen Flügeln, ideal für Räume kleiner als 13 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung mit Programmiergerät. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten und eine umgekehrte Sommer-Winter-Funktion.

      Serie: 33814

      Körpermaterial: Stahl

      Klingenmaterial: ABS

      Karosseriefinish: Mattes Schwarz

      IP: 20

      Geschlecht: I

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 220V-240V

      Korrosionsschutz: 0

      Gesamthöhe: 203

      Gesamtdurchmesser: 900

      Enddurchmesser: 112

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 3-5-7-12-18-26

      U/min: 113-150-195-244-286-327

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.027301

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.55

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,40

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33834_-_MINI-PUNT-TUB-S-Black-fan-with-DC-motor
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)340
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit