Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KAUAI XXL Brauner Ventilator
KAUAI XXL Brauner Ventilator
KAUAI XXL Brauner Ventilator

    KAUAI XXL Brauner Ventilator

    KAUAI ist ein langer brauner Deckenventilator, ideal für Räume ab 28 m2. Mit einem einfachen und zeitlosen Design funktioniert dieser Ventilator mit Gleichstrommotor per Fernbedienung mit Programmierer. Es verfügt über 6 Geschwindigkeiten, die reguliert werden können. KAUAI hat eine Umkehrfunktion.
    Spezifikation
    • Referenz: 34200A

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776250444

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 3421

      Klingenmaterial: Holz

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 220V-240V

      Gesamthöhe: 480

      Länge: 2400

      Tiefe: 2400

      Gesamtdurchmesser: 2400

      Enddurchmesser: 150

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 5

      W: 13-17-20-35-54

      U/min: 79-86-93-110-126

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes

      Höhe der einzelnen Box (MM): 290

      Breite der einzelnen Box (MM): 290

      Einzelboxlänge (MM): 440

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,100724

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 9.8

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 8.33

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer34200A_-_kauai-brown-ceiling-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit