Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KAUAI XXL Ventilator weiß

KAUAI XXL Ventilator weiß

KAUAI ist ein weißer Deckenventilator, ideal für Räume ab 28 m². Mit einem einfachen und zeitlosen Design funktioniert dieser Ventilator mit Gleichstrommotor per Fernbedienung mit Programmierer. Es verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten und eine Rückwärtsfunktion.
Spezifikation
  • Referenz: 34201A

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776347830

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: No

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: OHNE LICHT

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: KAUAI XXL Ventilator weiß

    Produktbeschreibung: KAUAI ist ein weißer Deckenventilator, ideal für Räume ab 28 m². Mit einem einfachen und zeitlosen Design funktioniert dieser Ventilator mit Gleichstrommotor per Fernbedienung mit Programmierer. Es verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten und eine Rückwärtsfunktion.

    Serie: 3421

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: Holz

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 220V-240V

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 480

    Gesamtdurchmesser: 2400

    Enddurchmesser: 150

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 13-17-20-35-54

    U/min: 79-86-93-110-126

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.100724

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 9.8

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 8

Technische Spezifikation
  • Referenznummer34201A_-_KAUAI-XXL-White-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung