Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KHIOS XL LED Dark fan

KHIOS XL LED Dark fan

Extra langer Deckenventilator mit Licht und modernen Linien, ideal für Räume ab 28 m2. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. KHIOS verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten mit einem Verbrauch von 16-47-70-93-116-140W und 38-56-64-70-74-77 Umdrehungen pro Minute je nach Geschwindigkeit. Dieser Ventilator verfügt über eine umgekehrte Sommer-Winter-Funktion und kann in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden, um die Effizienz Ihrer Heizung zu optimieren.
Spezifikation
  • Referenz: 34250

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776238213

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Serie: 3425

    Diffusormaterial: PC

    Klingenmaterial: Aluminium

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: D

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 30W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 1700lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 670

    Länge: 3050

    Tiefe: 3050

    Gesamtdurchmesser: 3050

    Enddurchmesser: 240

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 300

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 6

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 16-47-70-93-116-140

    U/min: 38-56-64-70-74-77

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 300

    Breite der einzelnen Box (MM): 390

    Einzelboxlänge (MM): 390

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.04563

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 24.6

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 25,40

Technische Spezifikation
  • Referenznummer34250_-_KHIOS-XL-LED-Dark-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2540
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit