Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MARINE M Deckenventilator weiß IP44 SMART
MARINE M Deckenventilator weiß IP44 SMART

    MARINE M Deckenventilator weiß IP44 SMART

    MARINE ist ein weißer Deckenventilator, der sich ideal zur Belüftung von Räumen von 13 m² bis 17,6 m² eignet. Dieser Ventilator verfügt über IP44 und ist somit auch für den Außenbereich geeignet. Seine Metallteile sind mit einer Korrosionsschutzbehandlung behandelt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator verfügt über einen Gleichstrommotor und verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, einen Rückwärtsmodus und kann an schrägen Decken montiert werden. Es handelt sich um einen intelligenten Ventilator. Denken Sie daran, dass der Smart-Empfänger Ref. 34150-29 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
    Spezifikation
    • Referenz: 34274WP

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776352858

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Kategorie: DECKENVENTILATOREN

      Unterkategorie: OHNE LICHT

      Festsetzung: Decken

      Kommerzielle Beschreibung: MARINE M Deckenventilator weiß IP44 SMART

      Produktbeschreibung: MARINE ist ein weißer Deckenventilator, der sich ideal zur Belüftung von Räumen von 13 m² bis 17,6 m² eignet. Dieser Ventilator verfügt über IP44 und ist somit auch für den Außenbereich geeignet. Seine Metallteile sind mit einer Korrosionsschutzbehandlung behandelt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator verfügt über einen Gleichstrommotor und verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, einen Rückwärtsmodus und kann an schrägen Decken montiert werden. Es handelt sich um einen intelligenten Ventilator. Denken Sie daran, dass der Smart-Empfänger Ref. 34150-29 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.

      Serie: 3428

      Körpermaterial: Stahl

      Klingenmaterial: ABS

      Karosseriefinish: Weiß

      IP: 20

      Geschlecht: I

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 100V-240V

      Korrosionsschutz: 1

      Gesamthöhe: 245

      Gesamtdurchmesser: 1250

      Enddurchmesser: 130

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 4-6-9-14-20-27

      U/min: 86-121-146-175-198-222

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.036364

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,20

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer34274WP_-_MARINE-M-White-ceiling-fan-IP44-SMART
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)320
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit