Referenz: 34277
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776352971
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: No
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: OHNE LICHT
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: KLIM M Ventilator schwarz/Nussbaum
Produktbeschreibung: KLIM M ist ein von Faro Lab entworfener schwarzer Deckenventilator mit einem ultrakompakten Gleichstrommotor, der sich ideal für die Belüftung von Räumen von 13 m² bis 17,6 m2 eignet. Die Flügel dieses Deckenventilators aus dunklem Walnussholz umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.
Serie: 3429
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: Holz
Karosseriefinish: Mattes Schwarz
IP: 20
Geschlecht: I
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 220V-240V
Korrosionsschutz: 0
Gesamthöhe: 336
Gesamtdurchmesser: 1250
Enddurchmesser: 130
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 0
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 5-7-11-17-24-35
U/min: 90-119-144-170-192-220
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.038437
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.5
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,20