Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KLIM S Gleichstrom-Ventilator weiß/Eichenholz E27

KLIM S Gleichstrom-Ventilator weiß/Eichenholz E27

KLIM S ist ein weißer Deckenventilator von Faro Lab mit einem ultrakompakten Gleichstrommotor, der sich ideal für die Belüftung von Räumen unter 13 m² eignet. Die Flügel dieses Deckenventilators aus hellem Eichenholz umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Licht verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, Umkehrfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 34281-11L

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776358492

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: No

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: MIT LICHT

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: KLIM S Gleichstrom-Ventilator weiß/Eichenholz E27

    Produktbeschreibung: KLIM S ist ein weißer Deckenventilator von Faro Lab mit einem ultrakompakten Gleichstrommotor, der sich ideal für die Belüftung von Räumen unter 13 m² eignet. Die Flügel dieses Deckenventilators aus hellem Eichenholz umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Licht verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, Umkehrfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden.

    Serie: 3429

    Körpermaterial: Stahl

    Diffusormaterial: Glas

    Klingenmaterial: Holz

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    Sendeende: Opal

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17485

    Spannung: 220V-240V

    Korrosionsschutz: 0

    Gesamthöhe: 408

    Gesamtdurchmesser: 925

    Enddurchmesser: 130

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 170

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 6-7-10-14-20-28

    U/min: 153-192-226-259-302-348

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.875

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3.6

Technische Spezifikation
  • Referenznummer34281-11L_-_KLIM-S-White-light-oak-wood-fan-DC-E27
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)3.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung