Referenz: 34297
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776357334
Preisartikel: 8414510090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: No
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: OHNE LICHT
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: RUDDER L Ventilator weiß/Esche
Produktbeschreibung: RUDDER L ist ein ultrakompakter weißer Deckenventilator von Faro Lab, ideal für Räume von 17,6 m² bis 28 m². Die Flügel dieses Deckenventilators aus Weiß-/Eschenholz umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Der Motor dieses Deckenventilators ist vom Gleichstromtyp, er verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an geneigten Decken installiert werden.
Serie: 3422
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: Sperrholz
Karosseriefinish: Mattes Weiß
IP: 20
Geschlecht: I
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 220V-240V
Korrosionsschutz: 0
Gesamthöhe: 232
Gesamtdurchmesser: 1320
Enddurchmesser: 130
Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974
Motortyp: DC
Anzahl der Klingen: 3
WENDEKLINGEN: 1
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 4-6-10-17-24-35
U/min: 85-109-134-159-180-203
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,50