Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RUDDER L Ventilator schwarz/nussbaum
RUDDER L Ventilator schwarz/nussbaum

    RUDDER L Ventilator schwarz/nussbaum

    RUDDER L ist ein ultrakompakter schwarzer Deckenventilator von Faro Lab, ideal für Räume von 17,6 m² bis 28 m². Die Flügel aus Schwarz-/Walnussholz dieses Deckenventilators umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Der Motor dieses Deckenventilators ist vom Gleichstromtyp, er verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an geneigten Decken installiert werden.
    Spezifikation
    • Referenz: 34298

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776357303

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: No

      Kategorie: DECKENVENTILATOREN

      Unterkategorie: OHNE LICHT

      Festsetzung: Decken

      Kommerzielle Beschreibung: RUDDER L Ventilator schwarz/nussbaum

      Produktbeschreibung: RUDDER L ist ein ultrakompakter schwarzer Deckenventilator von Faro Lab, ideal für Räume von 17,6 m² bis 28 m². Die Flügel aus Schwarz-/Walnussholz dieses Deckenventilators umschließen den Motor und sorgen so für einen leichten Effekt. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Der Motor dieses Deckenventilators ist vom Gleichstromtyp, er verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an geneigten Decken installiert werden.

      Serie: 3422

      Körpermaterial: Stahl

      Klingenmaterial: Sperrholz

      Karosseriefinish: Mattes Schwarz

      IP: 20

      Geschlecht: I

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 220V-240V

      Korrosionsschutz: 0

      Gesamthöhe: 232

      Gesamtdurchmesser: 1320

      Enddurchmesser: 130

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 1

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 4-6-10-17-24-35

      U/min: 85-109-134-159-180-203

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,50

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer34298_-_RUDDER-L-Black-walnut-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)350
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit