Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HVAR S Ventilator weiß

HVAR S Ventilator weiß

HVAR ist ein weißer Deckenventilator mit einstellbarem Licht in drei Intensitäten. Es ist ideal für Räume von 13 m² oder weniger. Dieser Ventilator mit Gleichstrommotor ist für schräge Decken geeignet und verfügt über eine Sommer-Winter-Umkehrfunktion, so dass Sie ihn auch im Winter nutzen können und so die Effizienz Ihrer Heizungsanlage verbessern. Die Bedienung erfolgt mit einer Fernbedienung, die über einen Timer verfügt.
Spezifikation
  • Referenz: 34300

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776244306

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1076592

    Festsetzung: Decke

    Serie: 3430

    Diffusormaterial: PMMA

    Klingenmaterial: ABS

    Sendeende: Opalweiß

    Energieklasse der Lichtquelle: D

    Lichtquellencode: L00089

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 24

    Hertz: 50Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 1600lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 6500K

    Einstellbarer K-Bereich: 3000 - 4500 - 6500K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1

    WEINEN: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Korrosionsschutz: 1

    Gesamthöhe: 549

    Gesamtdurchmesser: 914

    Enddurchmesser: 165

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 243

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 5-8-14-20-27-34

    U/min: 139-172-206-245-268-300

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes

    Höhe der einzelnen Box (MM): 295

    Breite der einzelnen Box (MM): 345

    Einzelboxlänge (MM): 625

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.063609

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.4

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6.157

Technische Spezifikation
  • Referenznummer34300_-_HVAR-S-White-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWith Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)6.157
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit