Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ergänzungsteile Schaft 800 mm Ø21 braun universal kabellos

Ergänzungsteile Schaft 800 mm Ø21 braun universal kabellos

Dieser braune Lüfterverlängerungspfosten hat eine Länge von 800 mm und einen Durchmesser von Ø21, universell ohne Kabel
Spezifikation
  • Referenz: 3T081300

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776366473

    Preisartikel: 8414900090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: ACCESSOIRES

    Kommerzielle Beschreibung: Ergänzungsteile Schaft 800 mm Ø21 braun universal kabellos

    Produktbeschreibung: Dieser braune Lüfterverlängerungspfosten hat eine Länge von 800 mm und einen Durchmesser von Ø21, universell ohne Kabel

    Serie: 3400

    Karosseriefinish: Dunkelbraun

    Länge: 800

    Gesamtdurchmesser: 21

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,84

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3T081300_-_Accessory-brown-downrod-800mm-21-marron-universal-wireless
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)84
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit