Referenz: 5010492701W
Katalog: Architectural
EAN: 8421776335219
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1177714
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: LINEARE SYSTEME
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: NESO LINE32 2700K weiß Casambi
Produktbeschreibung: NESO LINE ist eine weiße Leuchte aus der NESO-Familie. Die Integration in die Schiene erfolgt durch Magnete. Es misst 32 cm. Mit dem Casambi-System können Sie die Lichtintensität kabellos regulieren.
Serie: 5010
Körpermaterial: Aluminium
Diffusormaterial: PMMA
Karosseriefinish: Weiß
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: L00265
IP: 20
Geschlecht: III
Maximale Leistung (W): 13W
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 892lm
Spannung: 24V DC
Farbtemperatur (K): 2700K
WEINEN: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gesamthöhe: 56
Länge: 320
Tiefe: 34
Art der Fahrerregelung: CASAMBI
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.001496
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.625
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,50