Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NESO HOLE 10W 3000K 18° weiß

NESO HOLE 10W 3000K 18° weiß

NESO HOLE ist eine weiße Leuchte aus der NESO-Familie. Die Integration in die Schiene erfolgt durch Magnete. Die 18°-Variante eignet sich hervorragend als Akzentlicht in Vitrinen oder Schaufenstern, in Restaurants und Hotels, aber auch in Ausstellungshallen oder Museen. Mit einer Farbtemperatur von 3000 K können Sie mit dieser Einbauleuchte angenehme und einladende Atmosphären schaffen.
Spezifikation
  • Referenz: 5010803011

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776293113

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1179042

    Festsetzung: Wand

    Serie: 5010

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: L00274

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 10W

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 459lm

    Spannung: 24V DC

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 18°

    Gesamthöhe: 110

    Länge: 163

    Tiefe: 140

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.003188

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.59

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,40

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5010803011_-_NESO-HOLE-10W-3000K-18-white
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)40
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit