Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STAND UP Schwarz-schwarzer Lounge-Ständer

STAND UP Schwarz-schwarzer Lounge-Ständer

STAND UP, entworfen von Estudi Ribaudí, besteht aus einem originalen schwarzen Lampenschirm, der ideal in die schwarze Struktur der minimalistischen Stehleuchte integriert ist. Sie ist höhenverstellbar und ihr T-förmiger Sockel verleiht der Leuchte Stabilität und Persönlichkeit.
Spezifikation
  • Referenz: 57211-02

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776250574

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Boden

    Serie: 5721

    Bildschirmmaterial: Textilene

    Bildschirmabschluss: Schwarz

    Klingenfinish: Schwarz

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1750

    Länge: 300

    Tiefe: 400

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,150458

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.2

    STK: 18

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4.96

Technische Spezifikation
  • Referenznummer57211-02_-_STAND-UP-Black-and-black-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)4.96
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit