Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAGRITTE 300 Altgold Bilderleuchte 6W
MAGRITTE 300 Altgold Bilderleuchte 6W
MAGRITTE 300 Altgold Bilderleuchte 6W

    MAGRITTE 300 Altgold Bilderleuchte 6W

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    MAGRITTE ist eine verstellbare LED-Bilderleuchte aus Stahl. Die Lichtquelle ist LED 6W 3000K 380Lm CRI>80, inklusive Treiber. Es handelt sich um eine Lampe mit minimalistischen Linien, die die ganze Aufmerksamkeit auf das Objekt lenkt, das sie beleuchtet.
    Spezifikation
    • Referenz: 61083

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776163850

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1160616

      Festsetzung: Wand

      Serie: 6108

      Diffusormaterial: PMMA

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L00240

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 380lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 40

      Länge: 300

      Tiefe: 220

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 15

      Höhe der einzelnen Box (MM): 335

      Breite der einzelnen Box (MM): 60

      Einzelboxlänge (MM): 230

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.004623

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.613333

      STK: 135

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.506

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer61083_-_magritte-1-led-old-gold-picture-wall-light-6w
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit