Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOGOS 270 Grau Deckenleuchte

LOGOS 270 Grau Deckenleuchte

Badezimmer-Deckenleuchte aus Aluminium und opalem PC.
Spezifikation
  • Referenz: 62980

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776010321

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Wand

    Serie: 1469

    Diffusormaterial: PC

    Sendeende: Opal

    IP: 44

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17437

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 90

    Länge: 270

    Tiefe: 270

    Gesamtdurchmesser: 270

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 10

    Höhe der einzelnen Box (MM): 130

    Breite der einzelnen Box (MM): 344

    Einzelboxlänge (MM): 336

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.015026

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1

    STK: 40

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.85

Technische Spezifikation
  • Referenznummer62980_-_LOGOS-270-Grey-ceiling-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.85
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit