Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TIDE 300 Schwarze Wandleuchte

TIDE 300 Schwarze Wandleuchte

TIDE 300 ist eine lineare Badezimmer-Wandleuchte in schwarzer Ausführung, die sowohl neben als auch über einem Spiegel montiert werden kann. Diese Wandleuchte mit LED-Technologie und einer Farbtemperatur von 3000 K sorgt für eine sanfte und effiziente Beleuchtung.
Spezifikation
  • Referenz: 63520

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776364189

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1941532

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: TIDE 300 Schwarze Wandleuchte

    Produktbeschreibung: TIDE 300 ist eine lineare Badezimmer-Wandleuchte in schwarzer Ausführung, die sowohl neben als auch über einem Spiegel montiert werden kann. Diese Wandleuchte mit LED-Technologie und einer Farbtemperatur von 3000 K sorgt für eine sanfte und effiziente Beleuchtung.

    Serie: 6356

    Körpermaterial: Aluminium

    Diffusormaterial: PMMA

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: L00344

    IP: 44

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 650lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >=80

    Gesamthöhe: 39

    Länge: 300

    Tiefe: 78

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002211

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.82

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,82

Technische Spezifikation
  • Referenznummer63520_-_TIDE-300-Black-wall-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)82
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit