Referenz: 63521
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776364196
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1941532
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: TIDE 300 Chromfarbene Wandleuchte
Produktbeschreibung: TIDE 300 ist eine lineare Badezimmerwandleuchte in Chromoptik, die entweder neben oder über einem Spiegel installiert werden kann. Diese Wandleuchte mit LED-Technologie und einer Farbtemperatur von 3000 K sorgt für eine sanfte und effiziente Beleuchtung.
Serie: 6356
Körpermaterial: Aluminium
Diffusormaterial: PMMA
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L00344
IP: 44
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 6
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 650lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0
WEINEN: >=80
Gesamthöhe: 39
Länge: 300
Tiefe: 78
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002211
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.82
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,82