Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONGA S Tischleuchte Weiß/Weiß
CONGA S Tischleuchte Weiß/Weiß

    CONGA S Tischleuchte Weiß/Weiß

    CONGA ist eine von Faro Lab entworfene Kollektion für Innenbeleuchtung. Diese kleine weiße Tischleuchte mit kleinem weißen Stoffschirm ist ideal für Schlafzimmer und Wohnzimmer. Eine ideale Alternative für Hospitality-Projekte.
    Spezifikation
    • Referenz: 64316-01-US

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776420458

      Preisartikel: 9405119090

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: 0

      Kategorie: INDOOR

      Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

      Festsetzung: Tischleuchten

      Kommerzielle Beschreibung: CONGA S Tischleuchte Weiß/Weiß

      Produktbeschreibung: CONGA ist eine von Faro Lab entworfene Kollektion für Innenbeleuchtung. Diese kleine weiße Tischleuchte mit kleinem weißen Stoffschirm ist ideal für Schlafzimmer und Wohnzimmer. Eine ideale Alternative für Hospitality-Projekte.

      Serie: 6433

      Körpermaterial: Stahl

      Bildschirmmaterial: Textil

      Karosseriefinish: Weiß

      Bildschirmabschluss: Weiß

      Klingenfinish: Weiß

      IP: 20

      Geschlecht: II

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 60Hz

      Lichtquelle: E26

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Spannung: 120V

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer64316-01-US_-_CONGA-S-White-white-table-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit