Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NIDO Brown Pendelleuchte

NIDO Brown Pendelleuchte

Pendelleuchte im modernen Stil für die Innenbeleuchtung aus Metall und Rattan-Lampenschirm.
Spezifikation
  • Referenz: 68153

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776012301

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Decke

    Serie: 1522

    Bildschirmmaterial: Rohr

    Bildschirmabschluss: Braun

    Klingenfinish: Braun

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1790

    Länge: 600

    Tiefe: 600

    Gesamtdurchmesser: 600

    Enddurchmesser: 80

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 287

    Breite der einzelnen Box (MM): 615

    Einzelboxlänge (MM): 615

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.108551

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3

    STK: 8

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.16

Technische Spezifikation
  • Referenznummer68153_-_NIDO-Brown-pendant-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.16
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit