Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CHARLOTTE Weiße Pendelleuchte
CHARLOTTE Weiße Pendelleuchte
CHARLOTTE Weiße Pendelleuchte
CHARLOTTE Weiße Pendelleuchte

    CHARLOTTE Weiße Pendelleuchte

    Industrielle Luftlampe für die Wohnraumbeleuchtung. Ihre glockenförmige Struktur und der Glasdiffusor passen ideal in Küchen und Esszimmer. Diese Lampe verleiht Räumen einen modernen und industriellen Touch, eine ideale Kombination für Innenräume.
    Spezifikation
    • Referenz: 68563

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776092518

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decke

      Serie: 6858

      Diffusormaterial: PC

      Sendeende: Opal

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 1600

      Länge: 402

      Tiefe: 402

      Gesamtdurchmesser: 402

      Enddurchmesser: 90

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 460

      Breite der einzelnen Box (MM): 485

      Einzelboxlänge (MM): 485

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.108204

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.5

      STK: 4

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.8

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer68563_-_charlotte-white-pendant-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSUSPENSION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit