Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALFA Dunkelgraue Projektorlampe

ALFA Dunkelgraue Projektorlampe

Alfa ist ein LED-Projektor für die Außenbeleuchtung aus spritzgegossenem Aluminium, entworfen von Alex & Manel Lluscà. Die Lichtquelle ist eine COB-LED mit 15 W. Dieser minimalistische Projektor ist um 90° aus der Horizontalen verstellbar. Sie ist ideal für die Beleuchtung von Gärten und Terrassen und bündelt das Licht dort, wo es Sie am meisten interessiert. Diese Leuchte verfügt über IP65, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet.
Spezifikation
  • Referenz: 70025-110

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776416390

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: OUTDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: ALFA Dunkelgraue Projektorlampe

    Produktbeschreibung: Alfa ist ein LED-Projektor für die Außenbeleuchtung aus spritzgegossenem Aluminium, entworfen von Alex & Manel Lluscà. Die Lichtquelle ist eine COB-LED mit 15 W. Dieser minimalistische Projektor ist um 90° aus der Horizontalen verstellbar. Sie ist ideal für die Beleuchtung von Gärten und Terrassen und bündelt das Licht dort, wo es Sie am meisten interessiert. Diese Leuchte verfügt über IP65, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet.

    Serie: 7002

    Körpermaterial: Aluminium

    Diffusormaterial: Glas

    Karosseriefinish: Dunkelgrau

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: G

    IP: 65

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 845lm

    Spannung: 110V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Eröffnungsgrade: 80°

    Gesamthöhe: 105

    Länge: 111

    Tiefe: 180

    Basisdurchmesser: 95

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 190

    Breite der einzelnen Box (MM): 130

    Einzelboxlänge (MM): 115

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1,058

    STK: 300

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,95

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70025-110_-_ALFA-Dark-grey-projector-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)95
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit