Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALFA Dunkelgraue Projektorlampe
ALFA Dunkelgraue Projektorlampe
ALFA Dunkelgraue Projektorlampe
ALFA Dunkelgraue Projektorlampe

    ALFA Dunkelgraue Projektorlampe

    Alfa ist ein LED-Projektor für die Außenbeleuchtung aus spritzgegossenem Aluminium, entworfen von Alex & Manel Lluscà. Die Lichtquelle ist eine COB-LED mit 15 W. Dieser minimalistische Projektor ist um 90° aus der Horizontalen verstellbar. Sie ist ideal für die Beleuchtung von Gärten und Terrassen und bündelt das Licht dort, wo es Sie am meisten interessiert. Diese Leuchte verfügt über IP65, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet.
    Spezifikation
    • Referenz: 70025

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776087705

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1043231

      Festsetzung: Wand

      Serie: 7002

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Transparent

      Energieklasse der Lichtquelle: G

      Lichtquellencode: L00013

      IP: 65

      Maximale Leistung (W): 13

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: COB LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 845lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Eröffnungsgrade: 80°

      Gesamthöhe: 105

      Länge: 111

      Tiefe: 180

      Basisdurchmesser: 95

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 12

      Höhe der einzelnen Box (MM): 190

      Breite der einzelnen Box (MM): 130

      Einzelboxlänge (MM): 115

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002841

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.058

      STK: 300

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.95

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer70025_-_alfa-led-dark-grey-projector-lamp
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit