Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAURA Solarleuchte dunkelgrau

SAURA Solarleuchte dunkelgrau

SAURA LED ist eine Solarleuchte für die Außenbeleuchtung. Diese Leuchte verfügt über einen PIR-Bewegungssensor, der die Lichtintensität abhängig von der Anwesenheit von Personen in der Nähe reguliert. Um es ein- oder auszuschalten, drücken Sie einfach die Taste 3 Sekunden lang, bis die blaue Anzeige aktiviert oder deaktiviert wird. Sie eignet sich ideal zur Beleuchtung von Durchgangsbereichen am Hauseingang oder im Garten, da sie das Lichtniveau selbstständig entsprechend der Anwesenheit sich bewegender Personen reguliert. Tagsüber bleibt es im Lademodus ausgeschaltet; Nachts projiziert es ein schwaches Licht, bis es jemanden in der Nähe erkennt und dann sein gesamtes Licht abgibt. Dank des optionalen Zubehörs, das im Lieferumfang enthalten ist, kann es als Leuchtfeuer oder als Pfahl installiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 70774

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776145245

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1078026

    Festsetzung: Boden

    Serie: 7101

    Diffusormaterial: PC

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: D

    Lichtquellencode: L00094

    IP: 54

    Maximale Leistung (W): 2

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 225lm

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Eröffnungsgrade: 180°

    Gesamthöhe: 500

    Länge: 140

    Tiefe: 140

    Zubehör im Lieferumfang enthalten: Estaca

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 4

    Höhe der einzelnen Box (MM): 536

    Breite der einzelnen Box (MM): 168

    Einzelboxlänge (MM): 168

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.014429

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.885

    STK: 48

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.483

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70774_-_SAURA-Solar-dark-grey-beacon-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.483
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit