Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CANDELA tragbare wiederaufladbare Terrakotta-Lampe

CANDELA tragbare wiederaufladbare Terrakotta-Lampe

CANDELA ist eine tragbare Außenleuchte, die von Jordi Ribaudí entworfen wurde. Es ist die moderne und gewagte Designlösung für Mahlzeiten im Freien oder eine gemütliche Veranda. Ihr Design erinnert an alte Laternen und ihre Terrakotta-Oberfläche entführt uns in die Wüste und die Dünen. Eine warme Inspiration für jede Ecke. Das Licht filtert zwischen den Räumen der Struktur und verfügt über 3 Intensitäten, die mit der mitgelieferten Fernbedienung gesteuert werden können. Das LED-Lichtmodul wird über einen ebenfalls mitgelieferten Induktionssockel aufgeladen. Ist es nicht das perfekte Geschenk?
Spezifikation
  • Referenz: 70790

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776238077

    Preisartikel: 8513100000

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    Festsetzung: Tischleuchten

    Serie: 7150

    Diffusormaterial: PC

    Sendeende: Opal

    IP: 66

    Maximale Leistung (W): 3

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 290lm

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >=80

    Gesamthöhe: 240

    Länge: 230

    Tiefe: 200

    Zubehör im Lieferumfang enthalten: Base inducción

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 300

    Breite der einzelnen Box (MM): 230

    Einzelboxlänge (MM): 260

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.01794

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.5

    STK: 48

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.275

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70790_-_CANDELA-portable-rechargeable-terracotta-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.275
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit