Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KILA 400 Dunkelgraue bernsteinfarbene Signallampe

KILA 400 Dunkelgraue bernsteinfarbene Signallampe

KILA ist eine Kollektion von Außenleuchten aus Aluminium und Glas. Ihr Design trennt die graue Struktur ideal vom halbtransparenten Diffusor, wodurch das Leuchtmittel sichtbar bleibt. Dieses dunkelgraue, bernsteinfarbene Leuchtfeuer ist ideal für die dekorative Beleuchtung in Gärten und Terrassen. 40cm-Version.
Spezifikation
  • Referenz: 71748

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776245433

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Boden

    Serie: 7174

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Bernstein

    IP: 65

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 400

    Länge: 120

    Tiefe: 120

    Gesamtdurchmesser: 120

    Basisdurchmesser: 120

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,012488

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.8485

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.3015

Technische Spezifikation
  • Referenznummer71748_-_KILA-400-Dark-grey-beacon-lamp-amber
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.3015
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit