Referenz: 74155-110
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776416406
Preisartikel: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: OUTDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Boden
Kommerzielle Beschreibung: CAST 300 Signallampe dunkelgrau
Produktbeschreibung: CAST ist ein Leuchtfeuer aus Zement. Sie strahlt ein warmes und symmetrisches Licht aus. Es verfügt über IP65, was einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Perfekt für die dekorative Beleuchtung in Gärten und Terrassen. 30cm-Version.
Serie: 7415
Körpermaterial: Beton
Diffusormaterial: PC
Karosseriefinish: Dunkelgrau
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: G
IP: 65
Geschlecht: I
ICH K.: 06
Maximale Leistung (W): 10
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 550lm
Spannung: 110V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 305
Länge: 150
Tiefe: 130
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 200
Breite der einzelnen Box (MM): 210
Einzelboxlänge (MM): 370
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 8,2
STK: 60
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 7,5