Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOON 300 Dunkelgraue Pendelleuchte
MOON 300 Dunkelgraue Pendelleuchte
MOON 300 Dunkelgraue Pendelleuchte

    MOON 300 Dunkelgraue Pendelleuchte

    MOON ist eine Wandleuchte im zeitgenössischen Stil für die Außenbeleuchtung aus Aluminium und opalem Polycarbonat. Dies ist die 30-cm-Version.
    Spezifikation
    • Referenz: 74433S-01

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776239739

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Beitrag

      Serie: 1282

      Diffusormaterial: PMMA

      Sendeende: Opal

      IP: 44

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17437

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 300

      Länge: 180

      Maximale Länge: 180

      Tiefe: 180

      Basisdurchmesser: 130

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,012897

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.1375

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.037

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer74433S-01_-_moon-dark-grey-post-lamp-h300
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit