Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOGAR 900 Dunkelgraue Signallampe

LOGAR 900 Dunkelgraue Signallampe

LOGAR ist ein Leuchtfeuer für die Außenbeleuchtung mit modernen und schlichten Linien. Die große Bake hat eine Höhe von 90cm. Diese Kennleuchte ist ideal zur Beleuchtung von Durchgangsbereichen im Garten.
Spezifikation
  • Referenz: 75606

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776144972

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1149734

    Festsetzung: Boden

    Serie: 7562

    Diffusormaterial: PMMA

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: D

    Lichtquellencode: L00217

    IP: 54

    ICH K.: 10

    Maximale Leistung (W): 23

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 1340lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 900

    Länge: 80

    Tiefe: 80

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 2

    Höhe der einzelnen Box (MM): 931

    Breite der einzelnen Box (MM): 150

    Einzelboxlänge (MM): 145

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.020249

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.3

    STK: 30

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.84

Technische Spezifikation
  • Referenznummer75606_-_LOGAR-900-Dark-grey-beacon-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.84
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit