Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ORWELL Wandleuchte dunkelgrau mit Kamera
ORWELL Wandleuchte dunkelgrau mit Kamera
ORWELL Wandleuchte dunkelgrau mit Kamera

    ORWELL Wandleuchte dunkelgrau mit Kamera

    Zeitgenössische Wandleuchte für Terrasse und Garten mit Überwachungskamera, Mikrofon und Lautsprecher. Der Betrieb von ORWELL erfolgt über 2,4-GHz-WLAN und die mobile Anwendung TUYA. Von der Anwendung aus können Sie Live-Aufzeichnungen steuern, das Protokoll einsehen, Audio an die Kamera senden, die Farbtemperatur des Lichts steuern und die Intensität der Leuchte regulieren. Hergestellt aus eingespritztem Aluminium und Diffusor aus opalem Polycarbonat. ORWELL verfügt über IP54, was ihm Schutz vor Regen bietet.
    Spezifikation
    • Referenz: 75701

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776188334

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1079814

      Festsetzung: Wand

      Serie: 7571

      Diffusormaterial: PC

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: C

      Lichtquellencode: L00104

      IP: 54

      Maximale Leistung (W): 13

      Leistung und Lm der Intensitäten W/Lm: 4w 95lm / 13w 480lm

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 480lm

      Spannung: 220V-240V

      Einstellbarer K-Bereich: 3000 - 6500K

      EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 300

      Länge: 90

      Tiefe: 127

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 12

      Höhe der einzelnen Box (MM): 325

      Breite der einzelnen Box (MM): 155

      Einzelboxlänge (MM): 115

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.005793

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.29

      STK: 96

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,16

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer75701_-_orwell-led-dark-grey-wall-lamp-with-camera
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit