Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800
4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Einzel- und Einzelkontroll-Detektorbaugruppen der Serie 800 werden zum Schutz von Trinkwasserversorgungen vor potenzieller Kontamination durch automatische Sprinkleranlagen und zur Erkennung von unbefugter Wassernutzung verwendet. Maximaler Arbeitsdruck: 250 psi (17,2 bar).