Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pressure Vacuum Breakers - 765
Pressure Vacuum Breakers - 765
    Febco

    Pressure Vacuum Breakers - 765

    Google-Übersetzung,

    Die Druck-Vakuumschalter der Serie 765 verfügen über einen Gefriersensor zur Verwendung mit der SentryPlus Alert®-Technologie, der signalisiert, wenn sich die Umgebungstemperatur der Gefrierschwelle nähert. Der Sensor wird über ein Zusatz-Verbindungsset aktiviert und löst außerdem Frostalarme für das Anlagenpersonal aus. Verbindungssatz für BMS/IMS-Gebäude-/Bewässerungsmanagementsysteme verfügbar.

    Diese Serie dient zum Schutz vor Rücksaugen giftiger oder ungiftiger Flüssigkeiten. Sie verfügen über ein langlebiges Bronzegehäuse sowie ein Rückschlagventil und einen Luftöffnungsanschluss in einer Baugruppe. Der maximale Arbeitsdruck beträgt 150 psi (10,3 bar).

    Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.watts.com/freeze-detection

    Spezifikation
    • Features

      • Sensor on PVB signals when temperature nears the freezing point
      • Freeze alerts help extend use of the PVB device by reducing damage and repair
      • Freeze alerts feature available with add-on connection kit for irrigation management systems
      • All bronze body for durability. One check valve and an air opening port in one assembly
      • Lightweight poppet seals air opening under minimum flow conditions
      • Simple service procedures. All internal parts serviceable in line from the top of the unit
      • Designed for minimum head loss

      Outlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Inlet Connection Size

      • 1/2 IN
      • 3/4 IN
      • 1 IN
      • 1 1/4 IN
      • 1 1/2 IN
      • 2 IN

      Body Finish

      • Bronze
      • Rough Bronze
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer765-vacuum-breaker
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeVacuum Breakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
    • Klassifizierung40 05 67.13
    • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNummer23-27 31 11
    • OmniClassTitelBackflow Preventors
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit