MasterSeries LF850 bleifreie* Doppel-Rückschlagventilbaugruppen verhindern, dass schädliche, aber nicht toxische Schadstoffe in die Trinkwasserversorgung zurückfließen. Diese Baugruppe besteht aus einem Körper aus geschmolzenem, mit Epoxid beschichtetem Gusseisen mit ArmorTek-Beschichtungstechnologie für verbesserte Korrosionsbeständigkeit und elastischen NRS-Keilschiebern. Optional sind OSY RW Absperrschieber erhältlich. Maximaler Betriebsdruck: 175 psi (12,1 bar).
Die Beschichtung auf dieser Rückflussbaugruppe verwendet die ArmorTek™-Technologie, um Korrosion aufgrund von mikrobiell induzierter Korrosion (MIC) oder freiliegendem Metallsubstrat zu widerstehen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |