Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WPC brise soleil profile 120x10 mm
Felli

WPC brise soleil profile 120x10 mm

Google-Übersetzung,

FACE ist das WPC (Wood Plastic Composite) Brise Soleil von Felli. Es ist die perfekte Kombination zwischen der Schönheit des Holzes und der Widerstandsfähigkeit der Polymere , 100% made in Italy. Die echte Outdoor-Lösung, ein Brise Soleil, das das Holzgefühl ohne die typische Wartung bewahrt. Verwendung von Holzbearbeitungsabfällen aus den ersten Produktionsprozessen und vollständig recycelbarem Endprofil.
Plattengröße 120 mm Breite x 10 mm Dicke und 2000 mm Standardlänge (kann kundenspezifisch angefertigt werden, aber wir empfehlen eine maximale Länge von 2400 mm für eine bessere Installation und auch aus Versandgründen).
Lieferung des gesamten Systems inklusive eloxiertem Aluminiumprofil (falls erforderlich), kundenspezifischen Edelstahl-Klickclips und Schrauben.
Der Abstand zwischen den Brettern kann je nach Bedarf und Endergebnis individuell angepasst werden.

Funktionen und Vorteile:

· Aussehen und Haptik vergleichbar mit traditionellem Holz
· Große Haltbarkeit im Laufe der Zeit
· Beständigkeit gegen Salzkorrosion und Schimmelbefall
· Keine Splitter
· Minimale Wasseraufnahme
· Keine Wartung, nur übliche Reinigung
· VOC-frei
· Hohe Produktionsflexibilität

Spezifikation
  • Brise soleil system made with profiles in Felli composite wood (WPC), boards with grooved section 120x10 mm and weight approximately 1,30 Kg per lm. Boards made in Italy, based on HDPE mixed with wood adding anti-UV, anti-fungus and anti-alga additives. System completed with anodized aluminum joists (if required) with a standard section of 40x15 mm, customized stainless steel click clips necessary to fasten the boards without screws in view. Decking120/C and smooth finish.The space between the boards can change based on the needs. 

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWPC-brise-soleil-profile-120x10
  • ProduktfamilieFACE
  • ProduktgruppeBrise soleil
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)10
  • Breite (mm)120
  • Tiefe (mm)2000
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialHart-Polyethylen
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)1.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme